Eaton Moeller Series xPole – PKN6/M FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 40A, 300mA, B-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A
| Produktname |
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
236330
|
| EAN |
4015082363307
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PKNM-40/1N/B/03-A-MW
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Fehlerstromwert |
0.3 A
|
| Polzahl |
1-polig + N
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Sortiment |
PKNM
|
| Bemessungsstrom |
40 A
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Empfindlichkeitstyp |
Typ A, pulsstromsensitiv
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Typ |
kombinierter FI/LS-Schalter
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9,4 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|