Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236772
Modellcode: PXF-25/4/003-A

Eaton Moeller series xPole - PXF Fehlerstromschutzschalter. FI-Schutzschalter, 25A, 4-polig, 30mA, Typ A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
Katalognummer
236772
EAN
4015082367725
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.318 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
Modellcode
PXF-25/4/003-A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-4MU 101062 (Dichtungsdeckelsatz)
Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzschalter
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
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
Ausstattung:
IS/SPE-1TE 101911
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,1 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
30 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PXF
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ A
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Anwendung
  • 3-phasige Applikation ohne N (400 V AC Phase-Phase) nicht zulässig
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
Wechselstrom
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren