Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

237157
Modellcode: PKN4-32/1N/B/03-A-MW

Eaton Moeller series xPole - PKN4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz. PKN4, 1-polig + N, B, In: 32 A, 4,5 kA, IΔN: 0.3 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PKN4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
Katalognummer
237157
EAN
4015082371579
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PKN4-32/1N/B/03-A-MW

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
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
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Sortiment
PKN4
Bemessungsstrom
32 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
B
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.3 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltvermögen
4.5 kA
Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Montagemethode
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,6 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Auslösung
unverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
4.5 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
4.5 kA
Polzahl
Einpolig + N
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren