Eaton Moeller® series DILM Reversierbrücke, für DILM7-M12 DILM12-XRA2
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Reversierbrücke
|
| Katalognummer |
239372
|
| EAN |
4015082393724
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
6.8 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.014 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NLRV CE UL IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 |
| Modellcode |
DILM12-XRA2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
22 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|