Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

239374
DILM12-XEV

Eaton Moeller® series DILM Einsatz, elektrische Verriegelung, für DILM7-M12

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Verbinder
Katalognummer
239374
EAN
4015082393748
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
14.2 mm
Produktbreite
58.2 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
DILM12-XEV

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.