Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240696
CJAU-01/02

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Rollladen-/Jalousieaktor

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Beschattungsaktor
Katalognummer
240696
EAN
4015082406967
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CJAU-01/02

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Vor Ort-/Handbedienung
Ausstattung:
Busanschluss
Funktionen
Busmodul abnehmbar

Lieferprogramm

Betätigungsfunktion
Beschattung
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Betätigungselement

Technische daten - elektrisch

Stromtyp
AC
Stromversorgung
Stromnetz
Schaltstrom der ohmschen Last - max.
6 A
Schaltleistung - max.
1380 W
Leistungsaufnahme
0.6 W

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
26 mm
Montageart
Einbau (Putz)
Einbau, bündig
Anzahl Eingänge
0
Anzahl Ausgänge (Jalousie) - max.
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren