Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240697
CAAE-01/01

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Analogaktor, 0-10VDC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Analogaktor
Katalognummer
240697
EAN
4015082406974
Produkt Länge/Tiefe
149.5 mm
Produkthöhe
27.7 mm
Produktbreite
34.06 mm
Produktgewicht
0.168 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CAAE-01/01

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
LED-Anzeige
Busanschluss

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Schalten
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb
Ausführung
Basismodul

Technische daten - elektrisch

Ausgangsstrom (mA) - max.
20 mA
Ausgangsstrom (mA) - min.
20 mA
Ausgangsspannung - max.
10 V
Ausgangsspannung - min.
0 V
Stromversorgung
Netzversorgt

Technische daten - mechanisch

Montageart
Sonstige
Wandeinbauleuchte
Anzahl der Ausgänge
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren