Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240748
Modellcode: BFZ-FP-1/33

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 1-reihig, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
240748
EAN
4015082407483
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-FP-1/33

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
705 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
Zusatzausrüstung
BF-Flachverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.