Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240752
BFZ-FP-1+/BL3

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
240752
EAN
4015082407520
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-FP-1+/BL3

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontblindplatte
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
705 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.