Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240763
BFZ-OTT-5/165

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahltür, Sichtfenster, Aufputzgehäuse, Pulverbeschichtung aus Polyester, weiß RAL 9016, 33 Teilungseinheiten pro Reihe, 5-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
240763
EAN
4015082407636
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
875 mm
Produktbreite
710 mm
Produktgewicht
3.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-OTT-5/165

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.