Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240765
BFZ-UTT-4/132

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahltür, Sichtfenster, Einbaugehäuse, Pulverbeschichtung aus Polyester, weiß RAL 9016, 33 Teilungseinheiten pro Reihe, 4-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
240765
EAN
4015082407650
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
725 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
2.84 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-UTT-4/132

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.