Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

241665
Modellcode: CKN4-16/1N/B/001-DE

FI/LS-Schalter, 16 A, 10 mA, Leitungsschutzschalter mit Auslösekurve B, 1-polig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharakteristik AC. CKN4-16/1N/B/001-DE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xClear - CKN4/6 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
241665
EAN
4015082416652
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
CKN4-16/1N/B/001-DE

Produktspezifikationen

Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Fehlerstromwert
0.01 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,6 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Ableitstromtyp
AC
Auslösecharakteristik
B
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
4.5 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
4.5 kA
Polzahl
Einpolig + N
Typ
FI/LS-Schalter
Anwendung
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.