Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 1 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Katalognummer |
242191
|
| EAN |
4015082421915
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.113 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 1077
|
| Modellcode |
PLSM-C1-MW
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
PLSM
Leitungsschutzschalter |
| Stromstärkewert |
1 A
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,6 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
0 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
0 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|