Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 6 kA
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Katalognummer |
242886
|
| EAN |
4015082428860
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PLS6-C63/2-MW
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
PLS6 |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
11,5 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|