Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

243106
Modellcode: PLS6-D10/4-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 4-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 6 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Katalognummer
243106
EAN
4015082431068
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PLS6-D10/4-MW

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
PLS6
Leitungsschutzschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
10 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Polzahl
4-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
4
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Auslösecharakteristik
D
Auslösecharakteristik
D
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PLS6

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.