Eaton Moeller series xPole – PLS6-DC LS-Schalter. PLS6, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 2 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 6 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PLS6-DC MCB
|
| Katalognummer |
243116
|
| EAN |
4015082431167
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PLS6-C2-DC-MW
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
PLS6 |
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für DC-Anwendungen
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
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
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,4 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
220 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
6 kA
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|