Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

243233
Modellcode: PLZ4-C32/1N-MW

Eaton Moeller series xPole – PLZ4 LS-Schalter. PLZ4, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 4.5 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLZ4 MCB
Katalognummer
243233
EAN
4015082432331
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PLZ4-C32/1N-MW

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
PLZ4
Leitungsschutzschalter

Delivery program

Stromstärkewert
32 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Polzahl
Einpolig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PLZ4

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,4 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
4.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Spannungsart
Wechselstrom

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.