Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248245
Modellcode: Z-SLS/CEK35/3

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 35A, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248245
EAN
4015082482459
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
0.441 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SLS/CEK35/3

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
35A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Verschmutzungsgrad
3
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
12,9 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
35 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Nennspannung bei AC
50 - 400 V AC
Polzahl
3-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
35 A
Schaltkategorie
AC 22 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Gehäusebreite
86 mm
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
4.3 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
4.3 W
Baugröße
D02
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter Z-SLS/CEK…SP
Überspannungskategorie
IV
III
Sicherungspatrone
D02: 25 bis 63 A; D01: 10–16 A
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
35 A
Betriebsspannung
400 V
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Vollständig mit unverlierbarer Stromkodierung
  • Standard, leer
  • Stromkodierung über Sicherungssatz
  • plombierbar
  • Einführung über beide Seiten möglich
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 35 mm²
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
35 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.