Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter mit Blinkfunktion, 63 A, 2p
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248248
|
| EAN |
4015082482480
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
53 mm
|
| Produktgewicht |
0.206 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3) IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3) |
| Modellcode |
Z-SLS/CB/2
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sicherungseinsätze Z-D0./SE
Patronenring-Adapter D01 Z-D02-D01/PE Patronenring-Adapter D02 Z-D02/PE- Adapter-Feder D01 Z-SLS/CB-HF |
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
3,2 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
13 mm
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt |
63 A
|
| Schaltkategorie |
AC 22 B
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
7.1 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.6 W
|
| Baugröße |
D02
|
| Funktionen |
Sicherungslasttrennschalter Z-SLS/CB
|
| Überspannungskategorie |
IV
|
| Sicherungspatrone |
D02: 20 bis 63 A
D01: 2 bis 16 A, mit Hülsen-Passeinsatz und Haltefeder |
| Montageart |
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Betriebsspannung |
400 V AC
|
| Brennverhalten (UL) |
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
|
| Typ |
Sicherungsmaterial
|
| Besondere Merkmale |
|
| Einbaubreite |
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
5.5 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|