Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248256
Z-LAR8-O

Eaton Schaltschrankzubehör, Auslöserelais, 250 V AC, 1 Ö, 3-8 A, 1 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248256
EAN
4015082482565
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.104 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-LAR8-O

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
Strombelastbarkeit der Steuerkontakte
1 A
Betriebsstrom - max.
8 A
Betriebsstrom - min.
3 A
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der elektrischen Schaltspiele/Stunde - max.
3600
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Bemessungsdauerstrom (lu) - max.
8 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) - min.
3 A
Schaltleistung Steuerungskontakte - max.
7.7 VA
Schaltspanng der Steuerungskontakte - max.
250 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100000 c (Kontakte)
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.