Eaton Schaltschrankzubehör, Auslöserelais, 250 V AC, 1 Ö, 10-16A, 1 HP
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248257
|
| EAN |
4015082482572
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.106 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-LAR16-O
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Strombelastbarkeit der Steuerkontakte |
1 A
|
| Betriebsstrom - max. |
16 A
|
| Betriebsstrom - min. |
10 A
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der elektrischen Schaltspiele/Stunde - max. |
3600
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
16 A
|
| Bemessungsdauerstrom (lu) - max. |
16 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) - min. |
10 A
|
| Schaltleistung Steuerungskontakte - max. |
4.66 VA
|
| Schaltspanng der Steuerungskontakte - max. |
250 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100000 c (Kontakte)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|