| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
248263
|
| EAN |
4015082482633
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.093 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ZP-A40/1
|
| Schutzart |
IP40
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
| Lampenfassung |
Sonstiges
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Stromstärke |
40 A
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Ausschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3 kA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Nennspannung - min. |
230 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Polzahl |
1-polig
|