Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248267
Z-D63

Eaton Schaltschrankzubehör. Eingang für N-Leiter

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248267
EAN
4015082482671
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.073 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-D63

Produktspezifikationen

Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Sonstige
Baugruppenbreite
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Sonstige Funktionen
Geräteinstallation
Universell
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
63 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.