Eaton Schaltschrankzubehör. Unterspannungsauslöser, 400 V, unverzögert, 1HP, 1-2x2,5 mm²
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248290
|
| EAN |
4015082482909
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.104 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
Z-USA/400
|
| Benutzt mit |
Unterspannungsauslöser
Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Unterspannungsauslöser
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: FAZ
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Unterspannungsauslöser
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Baugruppenbreite |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Unterspannungsauslöser
|
| Geräteinstallation |
Universell
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Ausschaltzeit |
unverzögert
|