Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2482B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure, Brass, Two-pole

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure
Catalog Number
2482B
UPC
662276378728
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
13.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
28 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Number of poles
Two-pole

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.