Eaton Schaltschrankzubehör, Fernprüfmodul, max. 400 V AC, 0,5 A, 0,5 HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
248301
|
| EAN |
4015082483012
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
8.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-FW/050
|
| Benutzt mit |
Fernprüfmodul
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernprüfmodul
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0.02 W
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: FI
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Überwachungseinheit
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0.02 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Bemessungsfehlerstrom |
0.5 A
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Fernantrieb |
| Geräteinstallation |
FI-Schutzschalter
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|