| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
248302
|
| EAN |
4015082483029
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.091 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-MFPA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Signalschalter
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Überwachungseinheit
|
| Baugruppenbreite |
1.5 TE
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Geräteinstallation |
Sonstige
|