Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248334

Eaton xPole - Z-S Steuerschalter, p13 S16 A, 230 V, 20 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248334
EAN
4015082483340
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-S/3S

Produktspezifikationen

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Polzahl
3-polig
Farbkalotte
Sonstige
Schaltertyp
Steuerschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Lampenfassung
Sonstige
Einbautiefe
80 mm
Stromstärke
20 A
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstige
Schutzart
IP40
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Beschriftung
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsschaltvermögen
0,02 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.