| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248335
|
| EAN |
4015082483357
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.085 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-S/4S
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Steuerschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Stromstärke |
20 A
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IP40
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
4
|
| Beschriftung |
Sonstige
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Bemessungsschaltvermögen |
0,02 kA
|