Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248346

Eaton xPole - Z-S Wechselschalter, p22 CO, I-O-II, 16 A, 230 V, 20 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248346
EAN
4015082483463
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.079 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-S/2WM

Produktspezifikationen

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Polzahl
2-polig
Farbkalotte
Sonstige
Schaltertyp
Kontrollwechselschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Lampenfassung
Sonstige
Einbautiefe
80 mm
Stromstärke
20 A
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstige
Schutzart
IP40
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Beschriftung
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsschaltvermögen
0,02 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.