Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248348
Z-S/2WTN

Eaton Schaltschrankzubehör, Wechselschalter p22 CO, 16 A, 230 V, 20 kA, DAY-0-NIGHT

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248348
EAN
4015082483487
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.079 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-S/2WTN

Produktspezifikationen

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Polzahl
2-polig
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Wechselschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
80 mm
Stromstärke
20 A
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Schutzart
IP40
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Beschriftung
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsschaltvermögen
0,02 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.