Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248392
Modellcode: Z-MS-0,63/2

Z-MS-0,63/2 Motorschutzschalter, 0,4–0,63 A, 2p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248392
EAN
4015082483920
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-0,63/2

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
4.9 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
6.6 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
4.9 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.75 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.63 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.18 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.63 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
0.63 A
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,5 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.