Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248394
Z-MS-1,6/2

Z-MS-1,6/2 Motorschutzschalter, 1-1,6A, 2p

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248394
EAN
4015082483944
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-1,6/2

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
16 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
21 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.8 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.6 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.6 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1.6 A
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,6 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren