Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248396
Z-MS-4,0/2

Z-MS-4,0/2 Motorschutzschalter, 2,5-4A, 2p

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248396
EAN
4015082483968
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-4,0/2

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Schwenkhebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
40 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
52 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.95 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
4 A
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,9 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren