Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248407
Z-MS-1,6/3

Eaton Schaltschrankzubehör. Motorschutzschalter, 1-1,6A, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248407
EAN
4015082484071
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-1,6/3

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
16 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
21 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.8 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.6 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.6 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1.6 A
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5,4 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.