Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248409
Modellcode: Z-MS-4,0/3

Eaton Schaltschrankzubehör. Motorschutzschalter, 2,5-4A, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248409
EAN
4015082484095
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-4,0/3

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
40 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
52 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.97 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
4 A
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5,9 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.