Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248432
Z-HK

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, 8 A, 250 V AC

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248432
EAN
4015082484323
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
Z-HK

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Hilfskontakte
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfskontakte
Montageart
zur Befestigung links an: FI
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Hilfsschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Hilfsschalter
Geräteinstallation
FI-Schutzschalter
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
3 A
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
8 A

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.