Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248437
ZP-NHK

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfsschalter, für PLS, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, 0,5HP

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248437
EAN
4015082484378
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL Listed
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
ZP-NHK

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Hilfskontakte
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöse-Signalkontakt
Montageart
zur Befestigung links an: LS, FI/LS
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Signalschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-35 °C
Baugruppenbreite
0.5
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Hilfsschalter
Geräteinstallation
Universell
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungsschaltstrom
4 A
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
4 A

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.