Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248440
Modellcode: Z-LHK

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfsschalter, für PLHT/AZ, 1N/O+1N/C, 0,5HP

General Specifications

Produktname
Eaton Auxiliary switch
Katalognummer
248440
EAN
4015082484408
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
Z-LHK

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Hilfskontakte
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter
Montageart
Zur Befestigung rechts an: AZ, PLHT
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Hilfsschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
AC
Funktionen
Hilfsschalter
Geräteinstallation
Universell
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
6 A
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
8 A

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.