Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248443
Z-NTS

Eaton Schaltschrankzubehör. Neutralleiter-Trennschalter

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248443
EAN
4015082484439
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-NTS

Produktspezifikationen

Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Sonstige
Baugruppenbreite
0.5
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Hilfsschalter
Geräteinstallation
Leitungsschutzschalter
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
63 A

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.