Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248949
Z-DST

Eaton Schaltschrankzubehör. Distanzstück, 0,5HP

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248949
EAN
4015082489496
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DST

Produktspezifikationen

Spannungsart
AC/DC
Funktionen
Sonstige
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Sonstige
Baugruppenbreite
0.5 TE
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Geräteinstallation
universal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.