Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

250RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 250A, None, Fuse, Class C gL/gG

General Specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
250RC
EAN
5027590089500
UPC
051712565592
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
45.3592 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
750 V
Interrupt rating
80 kAIC
Class
Class C gL/gG

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.