Eaton Moeller® series Rapid Link Zange, zum Ablängen von Flachleitung
| Produktname |
Eaton Rapid Link Zange
|
| Katalognummer |
254690
|
| EAN |
4015082546908
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
RA-C1-CUT
|
| Merkmale |
Isoliert
VDE-geprüft |
| Funktionen |
Zum Schneiden von Flachkabel
Isolationsschutz 1000 V |
| Produktkategorie |
Stromversorgung
|
| Geeignet für |
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Feindrähtige Leiter Eindrähtige Adern |