Eaton Moeller® Serie Rapid Link Schutzabdeckung, für Brücke
| Produktname |
Eaton Rapid Link Berührugsschutzdeckel
|
| Katalognummer |
254693
|
| EAN |
4015082546939
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
RA-C1-COV
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
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
| Funktionen |
Zum Schutz des flexiblen Sammelschienenabzweigs 400 V AC/24 V DC
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|