Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

254835
M22-DZ-X

Eaton Moeller® series M22 Entsperrungstaste, ohne Etikett

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Auslöser Drucktaster
Katalognummer
254835
EAN
4015082548353
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
CE
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
Modellcode
M22-DZ-X

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
ZB32
ZB65
ZB150
ZE
ZB12
ZW7...
Z5

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.