Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255197
NWS-K/AC16

Eaton Schaltschrankzubehör. Kabelschelle 12 bis 16 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
255197
EAN
4015082551971
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NWS-K/AC16

Produktspezifikationen

Merkmale
UV-beständig
halogenfrei
Mit Abstand zur Wand
Farbe
Sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Halbklemme
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialqualität
Sonstiges
Befestigungsart
Schienenbefestigung
Geeignet für
Feuerbeständige Bereiche
Durchmesser - max.
16 mm
Durchmesser - min.
12 mm
Nenndurchmesser
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre
1

Produktspezifikation exportieren