Eaton Schaltschrankzubehör. Kabelschelle 20 bis 24 mm
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
255199
|
| EAN |
4015082551995
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
NWS-K/AC24
|
| Merkmale |
UV-beständig
halogenfrei Mit Abstand zur Wand |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Halbklemme
|
| Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Befestigungsart |
Schienenbefestigung
|
| Geeignet für |
Feuerbeständige Bereiche
|
| Durchmesser - max. |
24 mm
|
| Durchmesser - min. |
20 mm
|
| Nenndurchmesser |
24 mm
|
| Anzahl der Kabel/Rohre |
1
|