Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255201
Modellcode: NWS-K/AC40

Eaton Schaltschrankzubehör. Kabelschelle 36 bis 40 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
255201
EAN
4015082552015
Produkt Länge/Tiefe
94 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NWS-K/AC40

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
UV-beständig
Mit Abstand zur Wand
Farbe
Sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Halbklemme
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialqualität
Sonstiges
Befestigungsart
Schienenbefestigung
Geeignet für
Feuerbeständige Bereiche
Durchmesser - max.
40 mm
Durchmesser - min.
36 mm
Nenndurchmesser
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre
1

Produktspezifikation exportieren