Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255202
NWS-K/AC52

Eaton Schaltschrankzubehör. Kabelschelle 48 bis 52 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
255202
EAN
4015082552022
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
0.102 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NWS-K/AC52

Produktspezifikationen

Merkmale
UV-beständig
halogenfrei
Mit Abstand zur Wand
Farbe
Sonstiges
Material
Stahl
Ausführung
Halbklemme
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialqualität
Sonstiges
Befestigungsart
Schienenbefestigung
Geeignet für
Feuerbeständige Bereiche
Durchmesser - max.
52 mm
Durchmesser - min.
48 mm
Nenndurchmesser
52 mm
Anzahl der Kabel/Rohre
1

Produktspezifikation exportieren