Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255306
NWS-SHE/4K/7

Eaton Schaltschrankzubehör. Schließeinsatz quadratisch 7 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
255306
EAN
4015082553067
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NWS-SHE/4K/7

Produktspezifikationen

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Verschlusstyp
Anschlagwinkel
Ausstattung:
Vierkant 7 mm
Zubehör
Schließ- und Verschlusssysteme
Griff-Typ
Sonstige
Funktionen
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.